Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
MX5015 - Drehzahlsensoren für Antriebe und Achsen
Bill of material
MX5015
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MX5015: Drehzahlsensor; Ø 15 / L = 49,5 mm; Schaltabstand 1,7 mm; DC; NPN; 2 m P
DESCLONG
Langbeschreibung
Drehzahlsensor; Ø 15 / L = 49,5 mm; Schaltabstand 1,7 mm; DC; NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -32...140 °C; Schaltfrequenz 1...15000 Hz
BN
Bestellnummer
MX5015
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D