Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MN206S - Magnetisch-codierte Sensoren
Bill of material
MN206S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MN206S: Magnetisch-codierter Sensor; 36 x 13 x 26 mm; Schaltabstand 5 mm nicht b
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetisch-codierter Sensor; 36 x 13 x 26 mm; Schaltabstand 5 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Schließer; (potentialfrei); DC; M8 Steckverbindung; IP 67; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 150 Hz
BN
Bestellnummer
MN206S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MN14005-AKOG/L/AS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D