Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MN505S - Magnetisch-codierte Sensoren
Bill of material
MN505S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MN505S: Magnetisch-codierter Sensor; 88 x 13,1 x 25 mm; Schaltabstand 8 mm nicht
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetisch-codierter Sensor; 88 x 13,1 x 25 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Schließer, 1 x Öffner; (potentialfrei); DC; 6 m PVC-Kabel; IP 67; IP 69K; (geschützte Kabelverlegung); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 150 Hz
BN
Bestellnummer
MN505S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MN46008-AKOG/6m/-H
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D