Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
UIT512 - IO-Link - Ultraschallsensoren
Bill of material
UIT512
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
UIT512: Ultraschallreflextaster; M30 x 1,5 / L = 103,8 mm; Schaltabstand 350...6
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschallreflextaster; M30 x 1,5 / L = 103,8 mm; Schaltabstand 350...6000; (Target: 400 x 400 mm); Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC; NPN; M12 Steckverbindung; IP 67; Umgebungstemperatur -20...70 °C
BN
Bestellnummer
UIT512