Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
UGT588 - IO-Link - Ultraschallsensoren
Bill of material
UGT588
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
UGT588: Ultraschallreflextaster; 53 x 20 x 37,7 mm; Schaltabstand 60...800; (Ta
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschallreflextaster; 53 x 20 x 37,7 mm; Schaltabstand 60...800; (Target: 100 x 100 mm); Schließer / Öffner; (parametrierbar); analog; DC; NPN; M12 Steckverbindung; IP 67; Umgebungstemperatur -20...70 °C
BN
Bestellnummer
UGT588
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D