Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
UIT507 - IO-Link - Ultraschallsensoren
Bill of material
UIT507
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
UIT507: Ultraschallreflextaster; M30 x 1,5 / L = 118,8 mm; Schaltabstand 600...8
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschallreflextaster; M30 x 1,5 / L = 118,8 mm; Schaltabstand 600...8000; (Target: 1000 x 1000 mm); Schließer / Öffner; (parametrierbar); analog; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 67; Umgebungstemperatur -20...70 °C
BN
Bestellnummer
UIT507