IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
MVQ301
ifm electronic
Sensors
200_010
200_010_060
200_010_060_010
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_060/200_010_060_010/mvq301.prj},{NB=MVQ301},{BN=MVQ301},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/a6/51/pc_mvq301aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/a6/51/pc_mvq301aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=MVQ301: Positionssensor für Schwenkantriebe; 95 x 50 x 57 mm; DC; PNP; M12 Steck},{DESCLONG=Positionssensor für Schwenkantriebe; 95 x 50 x 57 mm; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; (Schaltnockenbereich staubgeschützt); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=MVQ3360-XRKG/IO/B-Port/2SV/US},{ERPGRSUPPLIER=P1},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
MVQ301 - Stellungsregler / Positioner für Industriearmaturen
Bill of material
MVQ301
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MVQ301: Positionssensor für Schwenkantriebe; 95 x 50 x 57 mm; DC; PNP; M12 Steck
DESCLONG
Langbeschreibung
Positionssensor für Schwenkantriebe; 95 x 50 x 57 mm; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; (Schaltnockenbereich staubgeschützt); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C
BN
Bestellnummer
MVQ301
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D