IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
AC2310
ifm electronic
Sensors
200_010
200_010_060
200_010_060_020
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_060/200_010_060_020/ac2310.prj},{NB=AC2310},{BN=AC2310},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/b8/f1/pc_ac2310ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/b8/f1/pc_ac2310ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=AC2310: Doppelsensor mit Aktuatoranschaltung; 55 x 60 x 35 mm; Schaltabstand 4 m},{DESCLONG=Doppelsensor mit Aktuatoranschaltung; 55 x 60 x 35 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; DC; AS-i; M12 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...70 °C},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12},{ERPGRSUPPLIER=P4},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
AC2310 - Sensoren für Schwenkantriebe
Bill of material
AC2310
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AC2310: Doppelsensor mit Aktuatoranschaltung; 55 x 60 x 35 mm; Schaltabstand 4 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Doppelsensor mit Aktuatoranschaltung; 55 x 60 x 35 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; DC; AS-i; M12 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...70 °C
BN
Bestellnummer
AC2310
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D