Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
AC2317 - Détecteurs pour actionneurs 1/4 de tour
Nomenclature
AC2317
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AC2317: détecteur double avec connexion pour électrovannes; 55 x 60 x 35 mm; Por
DESCLONG
Langbeschreibung
détecteur double avec connexion pour électrovannes; 55 x 60 x 35 mm; Portée 4 mm non encastrable; DC; AS-i; M12 Connecteur; IP 67; 3 fils; Température ambiante -20...70 °C
BN
Bestellnummer
AC2317
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
P4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D