Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IN0110 - Détecteurs pour actionneurs 1/4 de tour
Nomenclature
IN0110
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IN0110: Détecteur inductif; 40 x 26 x 40 mm; Portée 4 mm non encastrable; 2 x no
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 40 x 26 x 40 mm; Portée 4 mm non encastrable; 2 x normalement ouvert; AC/DC; 2 m PVC-Câble; IP 67; 2 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 25 Hz AC / 50 Hz DC
BN
Bestellnummer
IN0110
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IND2004DABOA
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
P1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D