Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IN0110 - Sensoren für Schwenkantriebe
Bill of material
IN0110
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IN0110: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 40 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einb
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 40 x 26 x 40 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Schließer; AC/DC; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC
BN
Bestellnummer
IN0110
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IND2004DABOA
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
P1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D