IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
N95001
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_060
200_010_060_020
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_060/200_010_060_020/n95001.prj},{NB=N95001},{BN=N95001},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/86/a8/pc_n95001an_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/86/a8/pc_n95001an_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=N95001: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 60 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einb},{DESCLONG=Induktiver Sensor; 40 x 26 x 60 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Öffner; DC; NAMUR; M12 / Rd24 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...70 °C; Schaltfrequenz 250 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IND2004DN/T1/1D/2G},{ERPGRSUPPLIER=P1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
N95001 - Sensoren für Schwenkantriebe
Bill of material
N95001
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
N95001: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 60 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einb
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 40 x 26 x 60 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Öffner; DC; NAMUR; M12 / Rd24 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...70 °C; Schaltfrequenz 250 Hz
BN
Bestellnummer
N95001
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IND2004DN/T1/1D/2G
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
P1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D