Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
NN5009 - Sensoren für Schwenkantriebe
Bill of material
NN5009
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
NN5009: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einb
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Öffner; DC; NAMUR; 2 m Silikon-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...80 °C; Schaltfrequenz 1800 Hz
BN
Bestellnummer
NN5009
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IND2004DN/1D/1G/2G
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
P1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D