Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IX5030 - Ventilsensoren für Hubventile
Bill of material
IX5030
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IX5030: Ventilhubsensor; 65 x 52 x 110 mm; Messbereich 0...80 mm; DC; AS-i; 0,15
DESCLONG
Langbeschreibung
Ventilhubsensor; 65 x 52 x 110 mm; Messbereich 0...80 mm; DC; AS-i; 0,15 m PVC-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; (nur in Verbindung mit einem Einbau im Ventilkopf, der ausreichenden Schutz vor mechanischer Beschädigung des Sensors bietet); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C
BN
Bestellnummer
IX5030
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IX-2080-AS-i/0,15M/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
P3
DELTIME
Planlieferzeit
10.0