Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
E12828 - Schaltnocken für Schwenkantriebe
Bill of material
E12828
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E12828: Schaltnocken; Durchmesser 53 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Schaltnocken; Durchmesser 53 mm
BN
Bestellnummer
E12828
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PUCK 53MM BASIC 20MM SHAFT 2-WAY
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
P4