Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
MK5240 - tous les détecteurs pour vérins
Nomenclature
MK5240
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MK5240: Détecteur pour vérins avec cellule GMR; 25,3 x 5 x 6,5 mm; Sensibilité m
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur pour vérins avec cellule GMR; 25,3 x 5 x 6,5 mm; Sensibilité magnétique 1,5 mT; Protection inversion de polarité oui; Protection courts-circuits oui; Protection surcharges oui; normalement ouvert; DC; PNP; 0,3 m PUR-Câble; M12 Connecteur; IP 65; IP 67; 3 fils; Fréquence de commutation 9 Hz
BN
Bestellnummer
MK5240
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D