IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
MK5240
ifm electronic
Sensors
200_010
200_010_070
200_010_070_001
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_070/200_010_070_001/mk5240.prj},{NB=MK5240},{BN=MK5240},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/35/c8/pc_mk5240aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/35/c8/pc_mk5240aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=MK5240: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25,3 x 5 x 6,5 mm; Ansprechempfindlichkeit},{DESCLONG=Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25,3 x 5 x 6,5 mm; Ansprechempfindlichkeit 1,5 mT; Verpolungsschutz ja; Kurzschlussschutz ja; Überlastfest ja; Schließer; DC; PNP; 0,3 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Schaltfrequenz 9 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=MKT3028BBPKG/G/WFI/0,3M/ZH/US/2X},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=40.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
MK5240 - Alle Zylindersensoren
Bill of material
MK5240
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MK5240: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25,3 x 5 x 6,5 mm; Ansprechempfindlichkeit
DESCLONG
Langbeschreibung
Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25,3 x 5 x 6,5 mm; Ansprechempfindlichkeit 1,5 mT; Verpolungsschutz ja; Kurzschlussschutz ja; Überlastfest ja; Schließer; DC; PNP; 0,3 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Schaltfrequenz 9 Hz
BN
Bestellnummer
MK5240
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D