Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MK5533 - Alle Zylindersensoren
Bill of material
MK5533
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MK5533: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; Ansprechempfindlichke
DESCLONG
Langbeschreibung
Zylindersensor mit GMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; Ansprechempfindlichkeit 2,8 mT; Kurzschlussschutz ja; Überlastfest ja; Schließer; DC; PNP; 0,3 m PVC-Kabel; M8 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Schaltfrequenz > 1000 Hz
BN
Bestellnummer
MK5533
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/AS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
AN
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D