Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MK5904 - IO-Link - Zylindersensoren
Bill of material
MK5904
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MK5904: Zylindersensor mit IO-Link; Verpolungsschutz ja; Überlastfest ja; Schlie
DESCLONG
Langbeschreibung
Zylindersensor mit IO-Link; Verpolungsschutz ja; Überlastfest ja; Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC; PNP/NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 67; Schaltfrequenz 200 Hz
BN
Bestellnummer
MK5904
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MKT4028BFRKG/H/IO/ZH
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
20.0