Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MK5906 - IO-Link - Zylindersensoren
Bill of material
MK5906
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MK5906: Zylindersensor mit IO-Link; Verpolungsschutz ja; Überlastfest ja; Schlie
DESCLONG
Langbeschreibung
Zylindersensor mit IO-Link; Verpolungsschutz ja; Überlastfest ja; Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC; PNP/NPN; 0,3 m PUR-Kabel; M8 Steckverbindung; IP 65; IP 67; Schaltfrequenz 200 Hz
BN
Bestellnummer
MK5906
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MKT3028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/ASR
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
20.0