Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MK5137 - Alle Zylindersensoren
Bill of material
MK5137
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MK5137: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Ansprechempfindlichkeit 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Zylindersensor mit AMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Ansprechempfindlichkeit 2 mT; Verpolungsschutz ja; Kurzschlussschutz ja; Überlastfest ja; Schließer; DC; NPN; 0,3 m PUR-Kabel; M8 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Schaltfrequenz 6000 Hz
BN
Bestellnummer
MK5137
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MKT3020BANKG//A/0,3M/ZH/AS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D