Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
MK5139 - tous les détecteurs pour vérins
Nomenclature
MK5139
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MK5139: Détecteur pour vérins avec cellule AMR; 25 x 5 x 6,5 mm; Sensibilité mag
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur pour vérins avec cellule AMR; 25 x 5 x 6,5 mm; Sensibilité magnétique 2 mT; Protection inversion de polarité oui; Protection courts-circuits oui; Protection surcharges oui; normalement ouvert; DC; PNP; 0,3 m PUR-Câble; M12 Connecteur; IP 65; IP 67; 3 fils; Fréquence de commutation 6000 Hz
BN
Bestellnummer
MK5139
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MKT3020BBPKG/A/0,3M/ZH/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D