Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MK5139 - Alle Zylindersensoren
Bill of material
MK5139
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MK5139: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Ansprechempfindlichkeit 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Zylindersensor mit AMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Ansprechempfindlichkeit 2 mT; Verpolungsschutz ja; Kurzschlussschutz ja; Überlastfest ja; Schließer; DC; PNP; 0,3 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Schaltfrequenz 6000 Hz
BN
Bestellnummer
MK5139
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MKT3020BBPKG/A/0,3M/ZH/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D