Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
MR0114 - tous les détecteurs pour vérins
Nomenclature
MR0114
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MR0114: Détecteur pour vérins avec contact Reed; 30,5 x 5 x 6,5 mm; Sensibilité
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur pour vérins avec contact Reed; 30,5 x 5 x 6,5 mm; Sensibilité magnétique 3,8 mT; Protection inversion de polarité oui; Protection courts-circuits non; Protection surcharges non; normalement ouvert; AC/DC; PNP/NPN; 2 m PUR-Câble; IP 65; IP 67; 2 fils; Fréquence de commutation 1000 Hz AC / 1000 Hz DC
BN
Bestellnummer
MR0114
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MRT2038BAKOA/R/ZH
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D