Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
MR0121 - tous les détecteurs pour vérins
Nomenclature
MR0121
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MR0121: Détecteur pour vérins avec contact Reed; 30,5 x 5 x 6,5 mm; Sensibilité
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur pour vérins avec contact Reed; 30,5 x 5 x 6,5 mm; Sensibilité magnétique 2,1 mT; Protection inversion de polarité oui; Protection courts-circuits non; Protection surcharges non; normalement ouvert; AC/DC; PNP; 0,3 m PUR-Câble; M12 Connecteur; IP 65; IP 67; 3 fils; Fréquence de commutation 1000 Hz AC / 1000 Hz DC
BN
Bestellnummer
MR0121
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MRT3021BBKOA/R/0,3M/ZH/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D