Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MK5337 - Alle Zylindersensoren
Bill of material
MK5337
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MK5337: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; Ansprechempfindlichke
DESCLONG
Langbeschreibung
Zylindersensor mit GMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; Ansprechempfindlichkeit 2,8 mT; Verpolungsschutz ja; Kurzschlussschutz ja; Überlastfest ja; Schließer; DC; PNP; 0,3 m PUR-Kabel; M8 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Schaltfrequenz 10000 Hz
BN
Bestellnummer
MK5337
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/ASR
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D