Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
MK5532 - Alle Zylindersensoren
Bill of material
MK5532
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MK5532: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 32 x 6,4 x 5,1 mm; Ansprechempfindlichkeit
DESCLONG
Langbeschreibung
Zylindersensor mit GMR-Zelle; 32 x 6,4 x 5,1 mm; Ansprechempfindlichkeit 2,8 mT; Kurzschlussschutz ja; Überlastfest ja; Schließer; DC; PNP; 5 m PUR-Kabel; IP 65; IP 67; IP 68; 3-Leiter; Schaltfrequenz > 1000 Hz
BN
Bestellnummer
MK5532
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D