Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PAU300 - transmetteurs de pression
Nomenclature
PAU300
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PAU300: Capteur de pression électronique; 0...400 bar; 0...40 MPa; G 1/4 tarauda
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; 0...400 bar; 0...40 MPa; G 1/4 taraudage; signal analogique; 4...20 mA; Connecteur; -25...90; (sur demande: -40...90 °C) °C; IP 68; IP 69K; pression relative
BN
Bestellnummer
PAU300
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PA-400-SBR14-A-ZVG/US/      /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D