IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
PAU300
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_010
200_020_010_001
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_010/200_020_010_001/pau300.prj},{NB=PAU300},{BN=PAU300},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/07/12/pc_pa3020aq_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/07/12/pc_pa3020aq_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PAU300: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...40 MPa; G 1/4 Innengewinde;},{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...40 MPa; G 1/4 Innengewinde; Analogsignal; 4...20 mA; Steckverbindung; -25...90; (auf Anfrage: -40...90 °C) °C; IP 68; IP 69K; Relativdruck},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PA-400-SBR14-A-ZVG/US/ /V},{ERPGRSUPPLIER=H3},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PAU300 - Drucktransmitter
Bill of material
PAU300
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PAU300: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...40 MPa; G 1/4 Innengewinde;
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...40 MPa; G 1/4 Innengewinde; Analogsignal; 4...20 mA; Steckverbindung; -25...90; (auf Anfrage: -40...90 °C) °C; IP 68; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PAU300
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PA-400-SBR14-A-ZVG/US/ /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D