Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PC5400 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PC5400
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PC5400: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; G 1/4 Außengewinde; Analogsigna
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; G 1/4 Außengewinde; Analogsignal; 4...20 mA; Steckverbindung; -40...90 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PC5400
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT-400-SEG14-A-ZVG/US/ /W
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
10.0