Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PC9013 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PC9013
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PC9013: Elektronischer Drucksensor; 0...750 psi; 7/16" - 20 UNF Innengewinde; An
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...750 psi; 7/16" - 20 UNF Innengewinde; Analogsignal; 0...10 V; Steckverbindung; -25...90 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PC9013
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D