Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
PF2954 - tous les capteurs de pression / capteurs de dépression
Nomenclature
PF2954
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PF2954: Capteur de pression électronique; -0,5...10 bar; -7...145 psi; -50...100
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -0,5...10 bar; -7...145 psi; -50...1000 kpa; -0,05...1 MPa; G 3/4 filetage extérieur; signal de commutation; signal analogique; 4...20; (possibilité de mise à l'échelle 1:4) mA; 0...10; (possibilité de mise à l'échelle 1:4) V; Connecteur; -25...80 °C; IP 67; pression relative
BN
Bestellnummer
PF2954
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D