Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PF2956 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PF2956
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PF2956: Elektronischer Drucksensor; -0,13...2,5 bar; -130...2500 mbar; -1,8...36
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -0,13...2,5 bar; -130...2500 mbar; -1,8...36,3 psi; -13...250 kpa; G 3/4 Außengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; 4...20; (skalierbar 1:4) mA; 0...10; (skalierbar 1:4) V; Steckverbindung; -25...80 °C; IP 67; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PF2956
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PF-2,5-REB34-MFRKG/US/ /P
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D