Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PG2409 - Elektronische Kontaktmanometer mit analoger Anzeige
Bill of material
PG2409
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PG2409: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -1...1 bar; -1000...100
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -1...1 bar; -1000...1000 mbar; -14,52...14,52 psi; G 1/2 Außengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...80 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PG2409
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PG-1-1-REB12-MFRKG/US/ /P
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D