Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PG2436 - Manomètres à contact électroniques avec affichage analogique
Nomenclature
PG2436
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PG2436: Capteur de pression électronique avec afficheur analogique; -0,125...2,5
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique avec afficheur analogique; -0,125...2,5 bar; -125...2500 mbar; -12,5...250 kpa; G 1/2 filetage extérieur; signal de commutation; signal analogique; 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle) mA; Connecteur; -25...80 °C; IP 67; IP 69K; pression relative
BN
Bestellnummer
PG2436
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PG-2,5-REB12-MFRKG/US/ /P
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D