Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PI008A - tous les capteurs de pression / capteurs de dépression
Nomenclature
PI008A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI008A: Capteur de pression combiné; -0,0124...0,25 bar; -12,4...250 mbar; -5...
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression combiné; -0,0124...0,25 bar; -12,4...250 mbar; -5...100,4 inh2o; -1,24...25 kpa; G 1 filetage extérieur cône d'étanchéité; signal de commutation; signal analogique; 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle 1:4) mA; 0...10, inversible; (possibilité de mise à l'échelle 1:4) V; Connecteur; -20...60; (pour emploi en dehors de la zone explosive:; Température ambiante: -25...85 °C; Température du fluide: -25...125 °C / 145 °C < 1h) °C; IP 65; pression relative; vide
BN
Bestellnummer
PI008A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PI-,25BREA01-MFRKG/US/3D/3G /P
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D