Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PI008A - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PI008A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI008A: Combi-Drucksensor; -0,0124...0,25 bar; -12,4...250 mbar; -5...100,4 inh2
DESCLONG
Langbeschreibung
Combi-Drucksensor; -0,0124...0,25 bar; -12,4...250 mbar; -5...100,4 inh2o; -1,24...25 kpa; G 1 Außengewinde Dichtkonus; Schaltsignal; Analogsignal; 4...20, invertierbar; (skalierbar 1:4) mA; 0...10, invertierbar; (skalierbar 1:4) V; Steckverbindung; -20...60; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs:; Umgebungstemperatur: -25...85 °C; Mediumtemperatur: -25...125 °C / 145 °C < 1h) °C; IP 65; Relativdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PI008A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PI-,25BREA01-MFRKG/US/3D/3G /P
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D