Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PI1093 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PI1093
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI1093: Programmierbarer Drucktransmitter; -1...25 bar; -14,4...362,7 psi; -0,1.
DESCLONG
Langbeschreibung
Programmierbarer Drucktransmitter; -1...25 bar; -14,4...362,7 psi; -0,1...2,5 MPa; Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex; Analogsignal; 4...20, invertierbar; (skalierbar 1:4) mA; Steckverbindung; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PI1093
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PI-025-RES30-E-ZVG/US/ /P
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
40.0