Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PI1094 - tous les capteurs de pression / capteurs de dépression
Nomenclature
PI1094
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI1094: Transmetteur de pression programmable; -1...10 bar; -14,5...145 psi; -10
DESCLONG
Langbeschreibung
Transmetteur de pression programmable; -1...10 bar; -14,5...145 psi; -100...1000 kpa; -0,1...1 MPa; Aseptoflex filetage extérieur Aseptoflex; signal analogique; 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle 1:4) mA; Connecteur; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 69K; pression relative
BN
Bestellnummer
PI1094
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PI-010-RES30-E-ZVG/US/ /
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT