Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PI1094 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PI1094
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI1094: Programmierbarer Drucktransmitter; -1...10 bar; -14,5...145 psi; -100...
DESCLONG
Langbeschreibung
Programmierbarer Drucktransmitter; -1...10 bar; -14,5...145 psi; -100...1000 kpa; -0,1...1 MPa; Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex; Analogsignal; 4...20, invertierbar; (skalierbar 1:4) mA; Steckverbindung; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PI1094
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PI-010-RES30-E-ZVG/US/ /
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
40.0