IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
PI1094
ifm electronic
Sensors
200_020
200_020_010
200_020_010_001
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_010/200_020_010_001/pi1094.prj},{NB=PI1094},{BN=PI1094},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/a2/78/pc_pi1093ac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/a2/78/pc_pi1093ac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PI1094: Programmierbarer Drucktransmitter; -1...10 bar; -14,5...145 psi; -100...},{DESCLONG=Programmierbarer Drucktransmitter; -1...10 bar; -14,5...145 psi; -100...1000 kpa; -0,1...1 MPa; Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex; Analogsignal; 4...20, invertierbar; (skalierbar 1:4) mA; Steckverbindung; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PI-010-RES30-E-ZVG/US/ /},{ERPGRSUPPLIER=H3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PI1094 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PI1094
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI1094: Programmierbarer Drucktransmitter; -1...10 bar; -14,5...145 psi; -100...
DESCLONG
Langbeschreibung
Programmierbarer Drucktransmitter; -1...10 bar; -14,5...145 psi; -100...1000 kpa; -0,1...1 MPa; Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex; Analogsignal; 4...20, invertierbar; (skalierbar 1:4) mA; Steckverbindung; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PI1094
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D