Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PI1693 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PI1693
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI1693: Programmierbarer Drucktransmitter; -1...25 bar; -14,4...362,7 psi; -0,1.
DESCLONG
Langbeschreibung
Programmierbarer Drucktransmitter; -1...25 bar; -14,4...362,7 psi; -0,1...2,5 MPa; G 1 Außengewinde Dichtkonus; Analogsignal; 4...20, invertierbar; (skalierbar 1:4) mA; Steckverbindung; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PI1693