Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PI1696 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PI1696
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI1696: Programmierbarer Drucktransmitter; -0,124...2,5 bar; -124...2500 mbar; G
DESCLONG
Langbeschreibung
Programmierbarer Drucktransmitter; -0,124...2,5 bar; -124...2500 mbar; G 1 Außengewinde Dichtkonus; Analogsignal; 4...20, invertierbar; (skalierbar 1:4) mA; Steckverbindung; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PI1696
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PI-2,5-REA01-E-ZVG/US/ /P
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
20.0