Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
PI1818 - Boîtier entièrement métallique avec afficheur pour la technologie du process
Nomenclature
PI1818
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI1818: Capteur de pression électronique; -50...400 mbar; -20...160,6 inh2o; -5.
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -50...400 mbar; -20...160,6 inh2o; -5...40 kpa; G 1 filetage extérieur cône d'étanchéité; signal de commutation; signal analogique; IO-Link; 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle) mA; Connecteur; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; pression relative; vide
BN
Bestellnummer
PI1818