Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PI2896 - Ganzmetallgehäuse mit Display für die Prozesstechnik
Bill of material
PI2896
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI2896: Elektronischer Drucksensor; -0,124...2,5 bar; -124...2500 mbar; -1,8...3
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -0,124...2,5 bar; -124...2500 mbar; -1,8...36,27 psi; -12,4...250 kpa; G 1 Außengewinde Dichtkonus; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PI2896
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
没有针对该零部件的生成操作
预览