Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PI7993 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PI7993
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI7993: Elektronischer Druckschalter; -1...25 bar; -14,4...362,7 psi; -0,1...2,5
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Druckschalter; -1...25 bar; -14,4...362,7 psi; -0,1...2,5 MPa; G 3/4 Außengewinde; Schaltsignal; Steckverbindung; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PI7993