Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PM1143 - tous les capteurs de niveau
Nomenclature
PM1143
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PM1143: Capteur de pression électronique; -1...40 bar; -14,6...580 psi; -0,1...4
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -1...40 bar; -14,6...580 psi; -0,1...4 MPa; Clamp DN25...DN40 (1...1,5"); signal analogique; IO-Link; 4...20; (possibilité de mise à l'échelle) mA; Connecteur; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; pression relative; vide
BN
Bestellnummer
PM1143
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PM-040-REZ01-E-ZVG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D