Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PN2160 - Bauform PN / PE mit digitaler Anzeige
Bill of material
PN2160
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PN2160: Elektronischer Drucksensor; 0...600 bar; 0...8700 psi; 0...60 MPa; G 1/4
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...600 bar; 0...8700 psi; 0...60 MPa; G 1/4 Innengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20; (skalierbar 1:5) mA; 0...10; (skalierbar 1:5) V; Steckverbindung; -25...80 °C; IP 65; IP 67; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PN2160
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D