Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PN2169 - Boîtier PN / PE avec affichage numérique
Nomenclature
PN2169
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PN2169: Capteur de pression électronique; -0,5...0,5 bar; -500...500 mbar; -7,26
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -0,5...0,5 bar; -500...500 mbar; -7,26...7,26 psi; -201...201 inh2o; -50...50 kpa; G 1/4 taraudage; signal de commutation; signal analogique; IO-Link; 4...20; (possibilité de mise à l'échelle 1:5) mA; 0...10; (possibilité de mise à l'échelle 1:5) V; Connecteur; -25...80 °C; IP 65; IP 67; pression relative; vide
BN
Bestellnummer
PN2169
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PN-+,5BRER14-MFRKG/US/ /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D