Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PN2209 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PN2209
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PN2209: Elektronischer Drucksensor; -14,5...14,5 psi; 1/4" NPT Außengewinde; Sch
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -14,5...14,5 psi; 1/4" NPT Außengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20; (skalierbar 1:4) mA; 0...10; (skalierbar 1:4) V; Steckverbindung; -25...80 °C; IP 65; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PN2209
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PN-1-1BRBN14-MFRKG/US/ /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D